(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Expansion SRAM cassette memory capacity: 1/2/4/8/16 MB available.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
External appearance of NZ2MC-1MBS
Part Number |
---|
NZ2MC-1MBS |
NZ2MC-2MBS |
NZ2MC-4MBS |
NZ2MC-8MBS |
NZ2MC-8MBSE |
NZ2MC-16MBS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
3,343,750 VND | 1 Piece(s) | 67 Day(s) | ||
5,573,750 VND | 1 Piece(s) | 67 Day(s) | ||
16,717,500 VND | 1 Piece(s) | 67 Day(s) | ||
11,143,750 VND | 1 Piece(s) | 67 Day(s) | ||
13,533,750 VND | 1 Piece(s) | 67 Day(s) | ||
14,481,250 VND | 1 Piece(s) | 67 Day(s) |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
UL | ○ | cUL | ○ | CE(LVD) | × |
---|---|---|---|---|---|
Application | Expansion SRAM cassette | RAM Capacity(Byte) | 8M | Other Specifications | ECC compatible product |