(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
RS-232C communication expansion board with D-sub 9-pin. It exchanges signals for communicating with RS-232C devices.
[Features]
・ Data link/communication (RS-232C)
[Applications]
・ Connection to various networks
Communication Interface (Transmission Standard) | RS-232 | Representative Standard | CE | Type of unit | RS-232C communication expansion board |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part FX5-232-BD in the MELSEC-F Series Data Link/Communication (RS-232C) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FX5-232-BD trong chuỗi MELSEC-F Series Data Link/Communication (RS-232C).