(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CD Bind (Binding Wire For CD Tubes and PF Tubes)

CD Bind (Binding Wire For CD Tubes and PF Tubes)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      285,250VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Overall length (mm): 450 Color: yellow It is used for binding CD and PD conduits to rebar, etc. The resin coating prevents damage to the tubes. They are bundled with a convenient clip that can be attached to a belt.

 
Part Number
CB-1Y
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

285,250 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Overall Length(mm) 450 Color Yellow

Please check the type/dimensions/specifications of the part CB-1Y in the CD Bind (Binding Wire For CD Tubes and PF Tubes) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CB-1Y trong chuỗi CD Bind (Binding Wire For CD Tubes and PF Tubes).