(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Used for marking the content of an information box buried underground, to prevent accident after burying.
Color | Red | Material | Resin | Length(mm) | 50,000 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part MHS-DE in the Underground Marking Sheet (For Information Box Marking) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MHS-DE trong chuỗi Underground Marking Sheet (For Information Box Marking).