(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

DENKO MAC (With Hammer)

DENKO MAC (With Hammer)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    928,898 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    928,898 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    9 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

TypeCutting Tool RelatedLength(mm)248
Product typeOverall length of knife: 248 mm - -

PDF

Japanese Only

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    928,898 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    928,898 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    9 Day(s)
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    928,898 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    928,898 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    9 Day(s)
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    928,898 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    928,898 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    9 Day(s)
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    928,898 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    928,898 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    9 Day(s)
Product DetailProduct Detail
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    928,898 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    928,898 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    9 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

TypeCutting Tool RelatedLength(mm)248
Product typeOverall length of knife: 248 mm - -
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    928,898 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    928,898 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    9 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

TypeCutting Tool RelatedLength(mm)248
Product typeOverall length of knife: 248 mm - -

Product Description

[Features]
· Wear it in the case on a belt. The impact-resistant plastic case can be worn on a belt.
· Comes with a slip-resistant rubber grip shaped for optimal usability.
· Comes with a lock mechanism.
· The stainless steel blade cuts well and resists rusting.
· The grip functions as a simple hammer.

DENKO MAC (With Hammer)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    928,898 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    928,898 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    9 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

TypeCutting Tool RelatedLength(mm)248
Product typeOverall length of knife: 248 mm - -

PDF

Japanese Only

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    928,898 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    928,898 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    9 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

TypeCutting Tool RelatedLength(mm)248
Product typeOverall length of knife: 248 mm - -
Part Number
DM-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

928,898 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng
  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Cutting Tool Related Length(mm) 248 Product type Overall length of knife: 248 mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part DM-4 in the DENKO MAC (With Hammer) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DM-4 trong chuỗi DENKO MAC (With Hammer).

Close

Comparison list