(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Communication Interface (Transmission Standard) | RS-422/485 / Other | Connection Terminal | Connector | Representative Standard | CE / UL / CUL |
---|---|---|---|---|---|
Applicable sequencer | FX5U,FX5UC |
Please check the type/dimensions/specifications of the part FX5-DP-M in the Communication Unit For MELSEC iQ-FX5 Series, PROFIBUS-DP Master Unit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FX5-DP-M trong chuỗi Communication Unit For MELSEC iQ-FX5 Series, PROFIBUS-DP Master Unit.