(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Staubli A4/4-Z ø4 mm Socket, ø4 mm Plug With Retractable Sleeve MULTILAM (Part Number)

Staubli A4/4-Z ø4 mm Socket, ø4 mm Plug With Retractable Sleeve MULTILAM

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      136,673VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·ø4 mm plug, brass, spring-loaded MULTILAM with reliable contact, and retractable sleeve to prevent accidental contact.
·Compatible with ø4 mm rigid sockets in insulator and spring-loaded ø4 mm plugs with rigid insulating sleeves.

 
Part Number
24.0116-22
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

136,673 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification Banana Plug Color Red Compatible cable 4 mm adapter