(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
·Insulated, brass, gold-plated, spring-loaded MULTILAM with high contact reliability ø4 mm plug.
·Compatible with ø2 mm rigid socket in insulator and spring type ø2 mm plug (plugs can be attached and detached on both sides).
Part Number |
---|
24.0106-21 |
24.0106-22 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color |
---|---|---|---|---|---|
69,511 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Black | ||
69,511 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Red |
Loading...Tải…
Classification | Banana Plug | Compatible cable | 4 mm / 2 mm adapter |