(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ 7-color multi-color model indicator light with touch-sensor
・ Capacitance type built-in touch sensor
・ 88 dB buzzer to let you know by sound (It informs by light and sound)
Part Number |
---|
NE-M1ANB-M |
NE-M1ANN-M |
NE-M1ATB-M |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Buzzer (includes) | Lighting/blinking |
---|---|---|---|---|---|---|
2,996,423 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | [Available] Available | Lighting/blinking | ||
2,498,580 VND | 1 Piece(s) | 24 Day(s) or more | NA | Lighting/blinking | ||
3,999,750 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | [Available] Available | Lighting |
Loading...Tải…
Size(φ) | 56 | Rated Voltage(V) | VDC 12–24 | Color | Multicolor |