(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
FC250/annealed U-type angle plate with machined finish.
A(mm) | 95.4 | B(mm) | 101.6 | C(mm) | 127 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 21 | E(mm) | 67 | F(mm) | 22 |
G(mm) | 34 | H(mm) | 25 | I(mm) | 0.03 |
Material | FC250 | Heat Treatment | Annealed | Surface Treatment | Paint (black scale section) |
Weight(kg) | 4 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part UR1M in the U-type Angle Plate - Machining Finish series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần UR1M trong chuỗi U-type Angle Plate - Machining Finish.