(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Short dropper

Short dropper

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,904,593VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Drawbar for manual chuck. It is easy to put on and take off and has a floating function.

 
Part Number
3R-605.2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,904,593 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Other Jigs Dimension 1 φ20×36.9mm Dimension 2 φ7 mm Equipped with jet holes

Please check the type/dimensions/specifications of the part 3R-605.2 in the Short dropper series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 3R-605.2 trong chuỗi Short dropper.