(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Carbide Cutter K34○○

Carbide Cutter K34○○

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Carbide Cutter K34○○
  • Carbide Cutter K34○○
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,084,372VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Ideal for grinding and deburring metals and non-metals.
· Carefully selected materials for excellent durability and cutting performance.
· Tree-shaped with a rounded tip.

 
Part Number
K3426
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,084,372 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Round Tip Wooden Mold Product Model Shank Diameter 3mm Shank Material All Carbide
Cutting Edge Shape Cross Cut Blade Diameter(mm) 6.4 Blade Length(mm) 13
Total Length(mm) 43 Quantity 1 piece

Please check the type/dimensions/specifications of the part K3426 in the Carbide Cutter K34○○ series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần K3426 trong chuỗi Carbide Cutter K34○○.