(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Simply insert into the T-groove.
· Useful for receiving cutting resistance from the side.
· Especially for large processing machines
Part Number |
---|
SID20E |
SID22E |
SID24E |
SID28E |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A h8 (mm) | C (mm) | Mass (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,539,474 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 20 | 30 | 3.3 | ||
7,677,178 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 22 | 37 | 3.4 | ||
8,447,925 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 24 | 41 | 3.45 | ||
9,166,148 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 28 | 47 | 4.5 |
Loading...Tải…
B(mm) | 85 | D(mm) | 150 | E(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
F(mm) | 20 | G(mm) | 30 | H(mm) | M20 |
Material | SCM420 | Heat Treatment | Thermal Refined | Surface Treatment | Black oxide finish |