(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Swing Clamp S Type

Swing Clamp S Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      958,811VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

An inexpensive, compact clamp. The free swivel makes it easy to attach and detach workpieces.

 
Part Number
SS-16
SS-18
SS-20
SS-35
SS-50
SS-50A
SS-60
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
J Tolerance
(mm)
Screw Diameter Mass
(kg)

1,153,957 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 16723R6716710311M4 x 0.7---0.025~-0.061M40.03

1,291,070 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 18928R81018814518M6 x 1.0---0.032~-0.075M60.05

958,811 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 201235R101223716618M8 x 1.25--0~-0.03M80.07

1,372,905 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 361857R14193815251025M12×1.757.5M8 x 1.25-0.025~-0.061M120.2

1,848,770 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 502070R18274315301431M16×27.5M8 x 1.250~-0.03M160.24

1,658,739 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 501857R14193815251027M12×1.757.5M8 x 1.250~-0.03M120.38

1,868,049 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 602070R18274315301431M16×27.5M8 x 1.250~-0.03M160.43

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material S45C Heat Treatment Hardening Surface Treatment Black oxide finish