(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Heavy-duty type hook clamp. The hook length can be adjusted.
Part Number |
---|
6849PH-4 |
6849PH-5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | Mass (kg) | Pull-in force (kN) | Stroke (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,824,127 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 42~107 | 45 | 10 | 24~90 | 28 | 8.5 | 26 | 12 | 68 | 45 | 64 | 44 | 2.83 | 15 | 62 | ||
6,922,758 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 49~114 | 57 | 12 | 28~93 | 35 | 10.5 | 32 | 12.5 | 86 | 57 | 82 | 47 | 4.02 | 27 | 80 |
Loading...Tải…
Material | Main Body: Forged, Hook, Catch: Forged | Surface Treatment | Black Oxide (Body / Hook Catch) Galvanizing (Hook Part) |