(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
SWP spring (compression).
A(mm) | 17 | B(mm) | 57.5 | C(mm) | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 8 | Material | SWP |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 11416-1.6X17X11.5 in the Spring (compression) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 11416-1.6X17X11.5 trong chuỗi Spring (compression).