(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Toggle Hook Clamp 6847S

Toggle Hook Clamp 6847S
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,664,614VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The structure prevents return unless the button is pressed, preventing erroneous operation and malfunction. Suitable for tightening drum and can lids. The hook length can be adjusted.

 
Part Number
6847S-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

4,664,614 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

A(mm) 67~79 B(mm) 19 C(mm) 7..1
D(mm) 74.5~86.5 E(mm) 5.5 F(mm) 23
G(mm) 40 H(mm) 32~35 I(mm) 45
J(mm) 11 K(mm) 98 L(mm) 42
Material SS400 Surface Treatment Zinc Plating Pull-in force(kN) 3
Overall length X Overall height(mm) 242x38

Please check the type/dimensions/specifications of the part 6847S-3 in the Toggle Hook Clamp 6847S series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 6847S-3 trong chuỗi Toggle Hook Clamp 6847S.