(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Toggle Down Clamp 6833

Toggle Down Clamp 6833
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,558,338VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Hold down toggle clamp 6833 made of SS400 and zinc plating.

 
Part Number
6833-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,558,338 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Bolt Diameter x Length(mm) M8x45 Overall length X Overall height(mm) 206x86 Mass(kg) 0.39
Material SS400 Surface Treatment Zinc Plating Tightening Force O1(kN) 1.8
Tightening Force O2(kN) 2.5 A(mm) 8 B(mm) 58
C(mm) 28.5 D(mm) 6.5 E(mm) 40
F(mm) 8 G(mm) 24 H(mm) 71
I(mm) 15 J(mm) 7 K(mm) 42.5
L(mm) 38 M(mm) 23 N(mm) 6–8

Please check the type/dimensions/specifications of the part 6833-3 in the Toggle Down Clamp 6833 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 6833-3 trong chuỗi Toggle Down Clamp 6833.