(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Loading...Tải…
A(mm) | 80 | B(mm) | 14 |
---|---|---|---|
C(mm) | 14 | D(mm) | 24 |
E(mm) | 14 | F(mm) | 22 |
G(mm) | 5 | H(mm) | 15 |
I(mm) | 9 | J(mm) | 5 |
Material | S45C | K(mm) | 30 |
Show MoreXem thêm | |||
L(mm) | 23 | M(mm) | 5 |
N(mm) | 7 | O(mm) | 8 |
P(mm) | 6 | Q(mm) | R4 |
C Size Tolerance(mm) | 0~-0.2 | - | - |
Show LessHiện ít hơn |
Japanese Only
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
A(mm) | 80 | B(mm) | 14 |
---|---|---|---|
C(mm) | 14 | D(mm) | 24 |
E(mm) | 14 | F(mm) | 22 |
G(mm) | 5 | H(mm) | 15 |
I(mm) | 9 | J(mm) | 5 |
Material | S45C | K(mm) | 30 |
Show MoreXem thêm | |||
L(mm) | 23 | M(mm) | 5 |
N(mm) | 7 | O(mm) | 8 |
P(mm) | 6 | Q(mm) | R4 |
C Size Tolerance(mm) | 0~-0.2 | - | - |
Show LessHiện ít hơn |
Loading...Tải…
A(mm) | 80 | B(mm) | 14 |
---|---|---|---|
C(mm) | 14 | D(mm) | 24 |
E(mm) | 14 | F(mm) | 22 |
G(mm) | 5 | H(mm) | 15 |
I(mm) | 9 | J(mm) | 5 |
Material | S45C | K(mm) | 30 |
Show MoreXem thêm | |||
L(mm) | 23 | M(mm) | 5 |
N(mm) | 7 | O(mm) | 8 |
P(mm) | 6 | Q(mm) | R4 |
C Size Tolerance(mm) | 0~-0.2 | - | - |
Show LessHiện ít hơn |
S45C/quenched jig catch (inclined part).
Loading...Tải…
A(mm) | 80 | B(mm) | 14 |
---|---|---|---|
C(mm) | 14 | D(mm) | 24 |
E(mm) | 14 | F(mm) | 22 |
G(mm) | 5 | H(mm) | 15 |
I(mm) | 9 | J(mm) | 5 |
Material | S45C | K(mm) | 30 |
Show MoreXem thêm | |||
L(mm) | 23 | M(mm) | 5 |
N(mm) | 7 | O(mm) | 8 |
P(mm) | 6 | Q(mm) | R4 |
C Size Tolerance(mm) | 0~-0.2 | - | - |
Show LessHiện ít hơn |
Japanese Only
Loading...Tải…
A(mm) | 80 | B(mm) | 14 |
---|---|---|---|
C(mm) | 14 | D(mm) | 24 |
E(mm) | 14 | F(mm) | 22 |
G(mm) | 5 | H(mm) | 15 |
I(mm) | 9 | J(mm) | 5 |
Material | S45C | K(mm) | 30 |
Show MoreXem thêm | |||
L(mm) | 23 | M(mm) | 5 |
N(mm) | 7 | O(mm) | 8 |
P(mm) | 6 | Q(mm) | R4 |
C Size Tolerance(mm) | 0~-0.2 | - | - |
Show LessHiện ít hơn |
A(mm) | 80 | B(mm) | 14 | C(mm) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 24 | E(mm) | 14 | F(mm) | 22 |
G(mm) | 5 | H(mm) | 15 | I(mm) | 9 |
J(mm) | 5 | Material | S45C | K(mm) | 30 |
L(mm) | 23 | M(mm) | 5 | N(mm) | 7 |
O(mm) | 8 | P(mm) | 6 | Q(mm) | R4 |
C Size Tolerance(mm) | 0~-0.2 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part JGC80 in the Jig-Catch series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần JGC80 trong chuỗi Jig-Catch.