(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Japanese Only
SCM420/quenched HRC56±3 rest nut (S type).
Part Number |
---|
11304-11000S |
11304-12000S |
11304-13000S |
11304-21000S |
11304-21100S |
11304-22000S |
11304-23000S |
11304-31000S |
11304-31100S |
11304-32000S |
11304-33000S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,469,888 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 18 | 14 | M8 | 9 | 25 | ||
1,567,068 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 18 | 14 | M8 | 9 | 25 | ||
1,469,495 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 18 | 14 | M8 | 9 | 20 | ||
1,527,920 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 22 | 19 | M12 | 12 | 43 | ||
1,621,362 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 36 | 27 | M12 | 22 | 210 | ||
1,637,493 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 22 | 19 | M12 | 12 | 43 | ||
1,527,724 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 22 | 19 | M12 | 12 | 40 | ||
2,570,338 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 28 | 24 | M16 | 16 | 80 | ||
2,750,139 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 56 | 46 | M16 | 22 | 600 | ||
2,569,747 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 28 | 24 | M16 | 16 | 75 | ||
2,619,321 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 28 | 24 | M16 | 16 | 60 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Material | SCM420 |