(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Loading...Tải…
A(mm) | 24 | B(mm) | 21 |
---|---|---|---|
C(mm) | M16 | Material | S45C |
Japanese Only
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
A(mm) | 24 | B(mm) | 21 |
---|---|---|---|
C(mm) | M16 | Material | S45C |
Loading...Tải…
A(mm) | 24 | B(mm) | 21 |
---|---|---|---|
C(mm) | M16 | Material | S45C |
S45C/quenched HRC30±5 press clamp nut.
Loading...Tải…
A(mm) | 24 | B(mm) | 21 |
---|---|---|---|
C(mm) | M16 | Material | S45C |
Japanese Only
Loading...Tải…
A(mm) | 24 | B(mm) | 21 |
---|---|---|---|
C(mm) | M16 | Material | S45C |
A(mm) | 24 | B(mm) | 21 | C(mm) | M16 |
---|---|---|---|---|---|
Material | S45C |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EN516-117 in the Press Clamp Nut series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EN516-117 trong chuỗi Press Clamp Nut.