(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Japanese Only
S45C/quenched HRC30±5 thrust bolt extension 7110DV.
Part Number |
---|
7110DV-12XM12 |
7110DV-16XM16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Mass (g) | Screw Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319,079 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M12 | 15 | 36 | 19 | 6 | 80 | M12 | ||
404,258 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M16 | 25 | 48 | 24 | 8 | 165 | M16 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Material | S45C |