(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Super Touch

Super Touch

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      88,365VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Long-selling product with persistent popularity. Just set the granularity, with no need to use different grindstones according to the type of steel.

 
Part Number
ST1003-36
ST1003-46
ST1003-60
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngParticle Size
(#)

88,365 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 36

88,365 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 46

304,225 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 60

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Outer Diameter Size(mm) 100 Inner Diameter Size(mm) 15 Thickness Dimension(mm) 3
Work Piece General Steel / Stainless Steel / Alloy Steel / Cast Iron Features Value Cutting Performance Maximum Operating Peripheral Speed(m/s) 72
Proprietary Pad 1 Point Strategy 10