(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Flow Rate Sensor

Flow Rate Sensor
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,862,976VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·It has a wide flow range, high precision, and is compatible with various liquids.
·A noise-resistant sensor with a built-in amplifier outputs according to the flow rate.
·The measurement principle is the tangential flow impeller method, and the structure is simple.
[Applications]
·As a built-in sensor for various measurement and control equipment.

Features

●CE Mark certified product.

Specification

●Applied Voltage(VDC):3 to 24
●Fluid Temperature(°C):0 to 70
●SPQ(piece):1
●Precision: ±2%RS
●Liquid Viscosity Range: 0.5 to 1.5mPa/S(equivalent to water)
●Maximum Pressure: 1MPa
●Power Supply: DC3 to 24V
●Container Protection Class: IP64(indoor type)
Part Number
ND10-NATAAA-RC
ND20-NATAAA-RC
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFlow range
(L/min)
Port size Pulse constant number
(mL/P)
Trusco Code Mass
(g)

5,862,976 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1.5~20.0R1/27.69325-0938120

6,207,991 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 3.0~60.0R3/425.00325-0946360

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Flow sensor Flow control None Fluid Temperature(°C) 0–70
Applied voltage DC3~24V Accuracy ±2%RS Container protection class IP64 (Indoor Type)
Liquid viscosity range(mPa / S) 0.5-1.5 (water equivalent) Maximum pressure(Mpa) 1 Features CE mark acquired.