(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
For spiral duct.
[Features]
· Convenient for air conditioning work.
· Resistant to Splitting and Suppresses Blade Cracks and Kickback
Work Material | Spiral Duct | Cutting Performance (Iron and steel)(mm) | 3.2 | Outside Diameter(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Blade Thickness(mm) | 1.8 | Number of Cutting Teeth(P) | 32 | Hole Diameter(mm) | 20 |
Maximum Operating Rotational Speed(rpm) | 13000 | Trusco Code | 379-3516 | Mass(g) | 120 |
Material Properties (Base metal) | Tool Steel | Use | For Spiral Duct. |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SPL-110-32 in the Chip Saw (for Spiral Ducts) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SPL-110-32 trong chuỗi Chip Saw (for Spiral Ducts).