(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
SCR-H1200 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
1,934,663 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1 pc. |
[Features]
·Ideal for removing stubborn stains and scraping.
· Easy-to-grasp elastomer resin grip is used.
·A safety spring is built in to prevent the blade from falling off during blade replacement.
·It can be used by hitting the grip end with a hammer.
·The blade comes with an oversized non-scored blade that is highly durable.
·Extra-large spare blades (H-shaped blades) for cutters can be used as spare blades.
[Applications]
·Stubborn peeling and scraping work such as wallpaper, flooring, waterproof sheets, etc.
Part Number |
---|
SCR-H1200 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
1,934,663 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.