(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Mag Catch

Mag Catch

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      355,275VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· Fine flexible shaft that can be used when bent and can grasp objects in narrow places.
· Uses a strong neodymium magnet (permanent magnet) on the tip of the catch shaft.
[Applications]
· Pick-up work in tight spaces inaccessible by hand.

Features

●Flexible shaft freely bendable with a thin shaft type, you can pick up in a narrow place.

Usage

●For picking up work in a narrow space that cannot be reachable.

Specification

●Adhesion Strength(N):10
●Magnet Diameter(mm):6
●SPQ(piece):12

Materials

●Magnet: Neodymium Magnet
●Main Body: Mechanical Spring Steel Wire Rod/Copper
●Grip: Polypropylene(PP)
Part Number
D-101
D-102
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

355,275 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 530165-3547100

419,209 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 745165-3555150
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Magnet Attraction Force(N) 10 Magnet Diameter(mm) 7 Product Type Magnet handle
Material: magnet Neodymium Magnet Material: Body Hard Spring; Steel Wire: Steel Material: grip Polypropylene (PP)
Use Picking up work in tight spaces where the hand cannot reach Features Fine-Type Flexible Shaft That Can Be Used When Bent, for Grabbing Objects in Narrow Places Feature 2 Strong Neodymium Magnet (Permanent Magnet) Used at End of Stanchion
Close

Comparison list