(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

High Quality Sashimi Knife (SLD Series)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    3,579,115 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
HSLD-0121
HSLD-0124
HSLD-0127
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

3,579,115 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 200 55 390-0410 350

3,885,998 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 265 60 390-0428 450

4,248,355 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 290 67 390-0436 610

Basic Specifications

  • Cutting Capacity: Steel Sheet(mm)
    0.6
  • Cutting Capacity: Copper Sheet(mm)
    0.8
  • Cutting Capacity: Stainless Steel Sheet(mm)
    0.5
  • Material
    Main Body: Dead Soft Steel SAE1006
  • Features
    Sand iron steel Hitachi SLD steel blades are used.

Product Description

[Features]
· Ironsand steel Hitachi SLD steel blades are used.
· Chrome nickel plated surface.
· Sheet metal scissors for professional work.
[Applications]
· For a wide range of cutting use, from straight lines to curves.
· Supports cutting a wide range of plate materials, such as iron, copper, stainless steel and galvalume steel plate.

Part Number
HSLD-0121
HSLD-0124
HSLD-0127
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

3,579,115 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 200 55 390-0410 350

3,885,998 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 265 60 390-0428 450

4,248,355 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 290 67 390-0436 610

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1