(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Combination Mesh

Combination Mesh

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    7,741,166 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SY-301
SY-304
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Display Content Details Trusco Code Amount Of Content

8,539,793 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Zero Disasters 421-5737 1 pc.

7,741,166 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Heavy Machinery Disaster 421-5761 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Model
    Safety Sign
  • Material
    Base Cloth: Polyester / Resin: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Mounting Type
    8 Holes
  • Longitudinal(mm)
    1800
  • Side(mm)
    3600
  • Features
    Mesh sheet is used for better ventilation than regular curtains.
  • Specifications
    Mounting Method: Strap (Strap Included)
  • Accessories
    Strings, 36
  • Mass(g)
    3840
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· Utilizes a mesh sheet for better passage of air than normal bunting.
[Applications]
· Safety measures.

Part Number
SY-301
SY-304
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Display Content Details Trusco Code Amount Of Content

8,539,793 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Zero Disasters 421-5737 1 pc.

7,741,166 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Heavy Machinery Disaster 421-5761 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1