(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
RBE-23 |
RBE-36 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (L) |
External Shape Width (mm) |
External Shape Depth (mm) |
External Height (mm) |
Drawer Usable Inner Dimensions (Width x Depth x Height) (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,525,348 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 20 | 512 | 346 | 167 | 450×295×151 | 423-1996 | 1900 | 1 pc. | ||
1,787,563 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 34 | 509 | 343 | 265 | 446×293×249 | 423-2011 | 2400 | 1 pc. |
A conductive container that prevents electrostatic charges from accumulating, as well as the adhesion of dirt and dust.
[Features]
· With a permanent anti-static effect.
· Material: Conductive polypropylene.
[Applications]
· Transportation and storage use.
· Parts storage and logistics containers for household appliance and weak electricity manufacturers.
Part Number |
---|
RBE-23 |
RBE-36 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (L) |
External Shape Width (mm) |
External Shape Depth (mm) |
External Height (mm) |
Drawer Usable Inner Dimensions (Width x Depth x Height) (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,525,348 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 20 | 512 | 346 | 167 | 450×295×151 | 423-1996 | 1900 | 1 pc. | ||
1,787,563 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 34 | 509 | 343 | 265 | 446×293×249 | 423-2011 | 2400 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.