(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Copper Hammer Replacement Head

Copper Hammer Replacement Head

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of UD2-10-1

  • Product Type
    Copper Hammer
  • Head (diameter)(mm)
    30
  • Head material
    Brass
  • Part
    Replacement Head
  • Trusco Code
    395-7993
  • Mass(g)
    120
Part Number
UD2-10-1
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

461,925 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Replacement head for UD2-10.
[Applications]
· General purpose tool

Specifications of UD2-10-1

  • Product Type
    Copper Hammer
  • Head (diameter)(mm)
    30
  • Head material
    Brass
  • Part
    Replacement Head
  • Trusco Code
    395-7993
  • Mass(g)
    120
Part Number
UD2-10-1
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

461,925 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1