(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Bent Rod (W Handle)

Bent Rod (W Handle)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Details
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
Product Specifications

Features

●10/13mm dual use with one handle.

Usage

●For bending work of rebar bar, deformed rebar and iron wire rod.

Specification

●Object Rebar Diameter(mm):10/13
●Total Length(mm):600
●SPQ(piece):6

Materials

●Carbon Steel for Mechanical Structures/Steel Pipe
Close

Comparison list