(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Side Net for Mesh Rack

Side Net for Mesh Rack

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    531,142 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MES-G0823
MES-G0838
MES-G1123
MES-G1138
MES-G1423
MES-G1438
MES-G1723
MES-G1738
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Depth
(mm)
Height
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Mass Applicable no.: depth 300 Applicable no.: depth 450 Applicable no.: depth 600 内容量

531,142 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 300 800 235 256-6281 0.7kg 1 - 2 1 pc.

658,223 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 450 800 387 256-6320 1kg - 1 - 1 pc.

612,584 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 300 1100 235 256-6290 0.9kg 1 - 2 1 pc.

800,980 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 450 1100 387 256-6338 1.3kg - 1 - 1 pc.

722,325 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 300 1400 235 256-6303 1.2kg 1 - 2 1 pc.

946,688 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 450 1400 387 256-6346 1.7kg - 1 - 1 pc.

846,755 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 300 1700 235 256-6311 1.4kg 1 - 2 1 pc.

1,093,356 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 450 1700 387 256-6354 2kg - 1 - 1 pc.

Basic Specifications

  • Material
    Steel
  • Product Type
    Lightweight Type Option
  • Other
    Option
  • Application
    Used to prevent spillage on the side.
  • Surface Treatment
    Nickel chrome, chrome plating finish
  • Accessory 1
    Mounting hanging brackets x 5 (for MES-TR)
  • 内容量
    1 pc.

Product Description

[Applications]
· Used to prevent spillage on the side.

Part Number
MES-G0823
MES-G0838
MES-G1123
MES-G1138
MES-G1423
MES-G1438
MES-G1723
MES-G1738
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Depth
(mm)
Height
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Mass Applicable no.: depth 300 Applicable no.: depth 450 Applicable no.: depth 600 内容量

531,142 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 300 800 235 256-6281 0.7kg 1 - 2 1 pc.

658,223 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 450 800 387 256-6320 1kg - 1 - 1 pc.

612,584 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 300 1100 235 256-6290 0.9kg 1 - 2 1 pc.

800,980 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 450 1100 387 256-6338 1.3kg - 1 - 1 pc.

722,325 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 300 1400 235 256-6303 1.2kg 1 - 2 1 pc.

946,688 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 450 1400 387 256-6346 1.7kg - 1 - 1 pc.

846,755 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 300 1700 235 256-6311 1.4kg 1 - 2 1 pc.

1,093,356 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 450 1700 387 256-6354 2kg - 1 - 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1