(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Α Cut

Α Cut
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      65,463VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Around 4 times as durable as general-purpose products (in-house comparison). Especially ideal for thin stainless steel plates.

[Features]
· Thin 1.6 mm type realizes faster cutting speed and improves work efficiency significantly.
· More durable than ultra-thin type cutting grindstone.
· Use for general metals.

 
Part Number
ACT-1051.6NX40S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

65,463 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Flat Work Material General Steel / Stainless Steel / Alloy Steel Particle Size(#) 40
Hardness S Outside Diameter(mm) 105 Blade Thickness(mm) 1.6
Inner Diameter(mm) 15 Features Cutting Capacity Emphasis Peripheral Speed (Maximum operating peripheral speed)(m/s) 72
Number Contained(Sheets) 10 Features 1 Thin 1.6 mm type realizes faster cutting speed and improves work efficiency significantly. Features 2 It is more durable than ultra-thin type cutting whetstone.
Features 3 Can cut any metal. Use For cutting small diameter cylindrical rods, pipes, steel plates, rectangular lumber, corrugated galvanized iron sheets, etc. Points Strategy 5 points

Please check the type/dimensions/specifications of the part ACT-1051.6NX40S in the Α Cut series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ACT-1051.6NX40S trong chuỗi Α Cut.