(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Short Trap Wrench (Vertical Type Aluminum Motor Wrench)

Short Trap Wrench (Vertical Type Aluminum Motor Wrench)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Product Description

Aluminum vertical monkey wrench that does not damage the target.
[Features]
・ It is made of aluminum alloy that does not damage the target to be tightened
・ Jaw part is a forged product and has higher strength than other companies' equivalent products, etc.
・ It uses backlashless worm to cut rattling
・ It is approximately 60% weight reduced compared to an steel monkey wrench. 15-degree vertical type shape with a wide range of use
・ Jaw depth is 16 mm longer than that of trap wrench, which does not scratch the corners of cosmetic nuts
[Applications]
・ It is ideal for attaching and detaching trap pipes, etc., inside the washbasin
・ For plumbing work such as plating pipes and cosmetic nuts that you do not want to damage
・ It is ideal for large diameter nuts that do not require strong tightening

Loading...Tải…

Close

Comparison list