(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Can be used as a compact electric saw to cut wood and plastic.
Saw blade outer diameter(mm) | 31.8 | Maximum Cutting Depth(mm) | 6.35 | Internal Diameter(mm) | 9.2 |
---|---|---|---|---|---|
Accessory | Mini Saw Spare Blade 546 mm x 1 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 670 in the Miniso series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 670 trong chuỗi Miniso.