(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
Grinding cup for electric tool
[Applications]
Circular saw blade for cutting general wood, laminated lumber, and decorative plywood.
(outer diameter: 125 mm)
Part Number |
---|
99199 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
470,246 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Work Material | Wood | Outside Diameter(mm) | 125 | Blade Thickness(mm) | 1.3 |
---|---|---|---|---|---|
Number of Cutting Teeth(P) | 42 | Compatible cutting material | General wood, laminated wood and fancy plywood |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 99199 in the PREMIUM Chip Saw for Construction series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 99199 trong chuỗi PREMIUM Chip Saw for Construction.