(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sign Post Smoking Area Mark

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    2,967,318 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
874-951GR
874-952GR
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Indication Surface Amount Of Content

2,967,318 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more One side 1 unit

3,359,970 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more Both Faces 1 unit

Basic Specifications

  • Product Model
    Safety Sign
  • Detailed Sorting
    Smoking Area Mark
  • Details Model
    Sign Post
  • Material (Body)
    Body/High Density Polyethylene Base, High Density Polyethylene
  • Display Content
    Smoking Area
  • Longitudinal(mm)
    450
  • Side(mm)
    450
  • Thickness(mm)
    1300
  • Set Content
    Sign Size: 606 x 230 x 1 mm Thickness, Sign Material: Transparent PET Resin (Holes, 2 on Right and Left) Back Print, White PET Resin (Holes, on Right and Left) Front Print
  • Mass(g)
    4100
  • Amount Of Content
    1 unit

Product Description

450 × 450 × 1,300 mm, main body: high density polyethylene, base: high density polyethylene

Part Number
874-951GR
874-952GR
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Indication Surface Amount Of Content

2,967,318 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more One side 1 unit

3,359,970 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more Both Faces 1 unit

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1