(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Flags: First Aid Flag

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    624,900 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
372-04
372-05
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Longitudinal
(mm)
Side
(mm)
Amount Of Content

842,365 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1050 1500 1 pc.

624,900 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 920 1270 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Model
    Vertical & Horizontal Curtain
  • Detailed Sorting
    Flag Type
  • Details Model
    Sanitation banner
  • Material (Body)
    Cotton
  • Accessories
    * Flag string (large) (medium) sizes include 3 eyelet locations and a string (3 x 500 mm)/(small) size includes 2 eyelet locations and a string (2 x 500 mm)
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

Flags raised at factories and sites.
[Features]
·Available in 3 sizes: small, medium and large.
·There are 3 eyelet holes.
[Applications]
·Flags displayed at factories and worksites.

Part Number
372-04
372-05
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Longitudinal
(mm)
Side
(mm)
Amount Of Content

842,365 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1050 1500 1 pc.

624,900 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 920 1270 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1