(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Back surface clamping type / screw clamping type back turning (outer diameter) holder.
Part Number |
---|
AABWR1010JX-50F |
AABWR1212JX-50F |
AABWR1616JX-50F |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | Anchor Pin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,950,006 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 10.2 | 10 | LPA-11 | ||
3,154,201 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 12 | 12.2 | 12 | LPA-13 | ||
3,297,216 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 16 | 16.2 | 16 | LPA-17 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Applicable Tip Shape | Others | Use | After-Grind | Clamp Shape | Rear Clamp |
---|---|---|---|---|---|
Preferred Hand | Right Handed | L1(mm) | 120 | Wrench | FH-2 |
Lock Screw | HSB4X8R | Reference Corner R (rε) | 0.15 |