(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Safety Glasses (J278A Series)

Safety Glasses (J278A Series)

You can add up to 6 items to the comparison list.

This product is temporary NOT available. Please ask MISUMI to check the next available ship date.

  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Specifications of J278A

  • Shape
    2 Tab Lens Type
  • Application
    Dustproof
  • Scratch prevention
    Available
  • Lens Replacement
    Available
  • Case
    Available
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Part Number
J278A
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

494,897 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Basic Specifications

Specifications of J278A

  • Shape
    2 Tab Lens Type
  • Application
    Dustproof
  • Scratch prevention
    Available
  • Lens Replacement
    Available
  • Case
    Available
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Part Number
J278A
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

494,897 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

Close

Comparison list