(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Inspection Mirror

Inspection Mirror

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Specifications of SM-876L

  • Mirror Shape
    Square
  • The number of stages
    5
  • Mirror Size(")
    3
  • Total Length(mm)
    876
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Part Number
SM-876L
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Mirror Shape Mirror Size
(")
Total Length
(mm)

627,412 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Square 3 876
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Mirror Shape Mirror Size
(")
Total Length
(mm)

Specifications of SM-876L

  • Mirror Shape
    Square
  • The number of stages
    5
  • Mirror Size(")
    3
  • Total Length(mm)
    876
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Part Number
SM-876L
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Mirror Shape Mirror Size
(")
Total Length
(mm)

627,412 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Square 3 876
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Mirror Shape Mirror Size
(")
Total Length
(mm)

Loading...Tải…

Close

Comparison list