(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 23:00 (ICT) 9/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

ID WHEEL Series (Tree Type)

ID WHEEL Series (Tree Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      650,320VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
REE-T-DRILL42
REE-T-DRILL43
REE-T-DRILL44
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngExterior
(mm)

650,320 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) (D)4

650,320 VND

1 Piece(s) 53 Day(s) (D)5

650,320 VND

1 Piece(s) 53 Day(s) (D)6

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Single product Configuration Taper Type Material / Paper Material Diamond
Classification Electrodeposition Bar Blade length(mm) (T)13