(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 9/2/2025 to 6:00 (ICT) 10/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Display Platform

Display Platform
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      27,848,231VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A display stand especially for large and thin displays.
· Can be mounted in 3 height steps, and is equipped with casters which allow it to be moved.

Part Number
BD-KA95P82
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

27,848,231 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Other Manufacturers Other Width(mm) 950
Depth(mm) 890 Height(mm) 1675 Supported screen size(Type) 37~52 Type
Trusco Code 458-5453 Supported screen size(Type) 37~52 Type Shelf Size(mm) Frontage 745 x Depth 452
Caster(mm) ø100 mm (with Front Wheels Double Stoppers) Shelf Panel Height(mm) 500, 700, 900 from Floor Screen Center Height(mm) 1,200, 1,400, 1,600 from Floor
Specifications Assembly type