(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Insulation Electrical Work Knife Replacement Blade

Insulation Electrical Work Knife Replacement Blade

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Details

Specifications of TZEN-180K

  • JAN Code
    4989999375886
  • Trusco Code
    762-4581
  • Weight(g)
    17
Part Number
TZEN-180K
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

325,015 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

  • JAN Code
    4989999375886
  • Trusco Code
    762-4581
  • Weight(g)
    17

Product Description

[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· Replacement blade for TZEN-180.

Specifications of TZEN-180K

  • JAN Code
    4989999375886
  • Trusco Code
    762-4581
  • Weight(g)
    17
Part Number
TZEN-180K
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

325,015 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●1000V insulation specification.
●IEC60900 standard product.
●Can be stored inside the grip, with rotary blade cover.

Specification

●SPQ(sheet):10

Warning

●1000V insulation specification is only for the handle part.