(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

NT Dresser For Narrow Flat Surfaces

NT Dresser For Narrow Flat Surfaces

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • NT Dresser For Narrow Flat Surfaces
  • NT Dresser For Narrow Flat Surfaces
  • NT Dresser For Narrow Flat Surfaces
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      335,680VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Clog-resistant polishing tool that combines the strength of a file with the fineness of sandpaper.
[Applications]
· From woodwork to aluminum finishing work.

Part Number
M-20P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

335,680 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Hand Stone, Rapper Length(mm) 152 Height(mm) 53
Blade thickness(mm) 0.6 Details Type Second cut Color Red
Compatible Replacement Blades M-21P・M-421P Mass(g) 74 Width(mm) 24
Material and Finish Body: ABS Resin / Blade: Stainless Steel (SUS430) JAN Code 4904011030321 Trusco Code 405-5659

Please check the type/dimensions/specifications of the part M-20P in the NT Dresser For Narrow Flat Surfaces series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần M-20P trong chuỗi NT Dresser For Narrow Flat Surfaces.