(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
【Product Specifications】
・For air
・Mounting screw-Inlet/outlet: Rc (PT) 1/4, Exhaust: Rc (PT) 1/8
・Switching direction-3 directions/always-closed
・Operating pressure-0 to 0.7MPa
・Pressure resistance-1.5MPa
・Foot pressure-Max. 29N
・Ambient temperature-5 to 60℃
・Weight-1.0kg
・With protection cover
・Dim.-114 x 179 x 137(H)mm
・Specification…Without lock function
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA153EC-21 in the Foot Switch EA153EC-21 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA153EC-21 trong chuỗi Foot Switch EA153EC-21.