(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Loading...Tải…
Japanese Only
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
[Product Specifications]
·Overall Length: 160 mm
·Weight: Approx. 200 g
·Intake port: R1/4"
·No load speed: 13,000 rpm
・ Operating pressure: 0.6 MPa
·Amount of air consumed: 150 L/min
·Compressor used: 1.85 kw
·Tip material: Tungsten steel
·Pen tip diameter: ⌀2 mm
·Hose length: 150 cm
·JAN: 4548745626742
Loading...Tải…
Japanese Only
Loading...Tải…
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA159GA in the Air Engraver Pen (Engraving Pen) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA159GA trong chuỗi Air Engraver Pen (Engraving Pen).