(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Part Number |
---|
EA530B-450 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
4,332,643 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
Part Number |
---|
【Product Specifications】
・Material-Swedish steel
・Length…450mm
・Jaw width…53mm
・Weight…1,663g
Loading...Tải…
Part Number |
---|
EA530B-450 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
4,332,643 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
Part Number |