(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Compatible piston dia.-73 to 111mm
・Pliers full length-260mm
・Material-Body: SteelBand: Spring steel
・A compatible band is selected from the 6 types of bands and used to tighten a ring with the ratchet type pliers.
・For storing a piston ina cylinder